Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia pre aplikácie odolné voči vysokým tlakom
Rozmer
Ø 12 x 56 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
18 mm
Rozsah
1.5 mm
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
| BHS B249V-PSD15-S04 | BHS B265V-PSD15-S04 | BHS B400V-PSD15-S04 | |
|
170,34 EUR
Cenníková cena
|
170,34 EUR
Cenníková cena
|
170,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy | 18 mm | 15 mm | - |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | 1.4104 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Hodnota tlaku max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD