Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA

Indukčné spojky na prenos signálu

Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Digitálne vstupy
8x PNP
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Remote
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Digitálne vstupy
8x PNP
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Remote
Pripojenie
Connector, M12x1-Female, 12-pin
Výstupné napätie
24 VDC
Menovitý výstupný prúd
0.5 A
Materiál puzdra
Nickel-plated brass, coated
Rozmer
Ø 30 x 106 mm
Okolitá teplota
0...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať