Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIC0026

BIC 1I3-P2A20-Q40AA-GPX0B-050

Indukčné väzbové členy na prenos signálu

Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Digitálne výstupy
8x PNP/NPN
Prenosová vzdialenosť
3...8 mm
Komponent
Base
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Digitálne výstupy
8x PNP/NPN
Prenosová vzdialenosť
3...8 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
Materiál puzdra
Aluminum
Rozmer
40 x 40 x 75 mm
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať