Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIC002C

BIC 1I0-N2A02-M18MI-BPX03-020

Indukčné väzbové členy na prenos signálu

Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Prenosová vzdialenosť
0...2.5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Prenosová vzdialenosť
0...2.5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
Materiál puzdra
Brass
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať