Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIC0051

BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A

Indukčné väzbové členy na elektrické napájanie

Funkcia
Power only
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
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
Funkcia
Power only
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať