Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIC005K

BIC 2I0-P2A02-M30TI-BPX03-030

Indukčné väzbové členy na prenos signálu

Typ signálu
unidirectional
Prenosová vzdialenosť
1...6 mm
Komponent
Remote
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PUR
Výstupné napätie
12 VDC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Typ signálu
unidirectional
Prenosová vzdialenosť
1...6 mm
Komponent
Remote
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PUR
Výstupné napätie
12 VDC
Menovitý výstupný prúd
20 mA
Materiál puzdra
Brass, PTFE coated
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať