Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIC0071

BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A

Indukčné spojky na prenos signálu IO-Link

Funkcia
IO-Link signal transmission
Typ signálu
bi-directional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Remote
Rozhranie
IO-Link 1.1
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
IO-Link signal transmission
Typ signálu
bi-directional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Remote
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Connector, M12x1-Female, 5-pin
Výstupné napätie
24 VDC
Menovitý výstupný prúd
0.5 A
Výstupný prúd max.
5 A / 0.05 ms
Materiál puzdra
PBTP
Rozmer
40 x 40 x 62 mm
Okolitá teplota
-5...65 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Čas aditívneho cyklu
Device + 2.0 ms
Spracovanie údajov IN
0…32 bytes
Spracovanie údajov OUT
0…32 bytes
Režim SIO
yes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať