Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIC007J

BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Indukčné spojky na prenos signálu

Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Digitálne výstupy
8x PNP
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Base
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Signal transmission
Typ signálu
unidirectional
Digitálne výstupy
8x PNP
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Connector, M12x1, 12-pin, 0.20 m, PUR
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
Materiál puzdra
PBTP
Rozmer
40 x 40 x 52 mm
Okolitá teplota
-5...65 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať