Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Indukčné spojky na prenos signálu IO-Link

Funkcia
IO-Link
Typ signálu
bi-directional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
IO-Link
Typ signálu
bi-directional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
Materiál puzdra
Stainless steel, -
Rozmer
Ø 30 x 85 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud)
Čas aditívneho cyklu
0 ms
Spracovanie údajov IN
0…32 bytes
Diagnostic channel: 2 bytes
Spracovanie údajov OUT
0…32 bytes
Diagnostic channel: 1 byte
Režim SIO
no
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať