Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magneticky kódované bezpečnostné spínače
B10d (EN ISO 13849-1)
Normally closed (NC) at 20% contact load 25 mil. switching cycles
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
cULus
WEEE
Princíp fungovania
non-contact (magnetic)
Počet kontaktov
2x NC
Smer prístupu
vertical to the active surface
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD