Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2027-09-01

BIP0002

BIP AD2-B040-02-S4

Prenos signálu pomocou analógových výstupných signálov 1...10 V (jednoduchá manipulácia)

Rozmer
70 x 30 x 16 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
70 x 30 x 16 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Výstupná charakteristika
Adjustable
Presnosť opakovania podľa BWN
±100 µm
Nelinearita max.
±500 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive positioning system
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať