Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prenos signálu prostredníctvom IO-Link
Rozmer
70 x 30 x 16 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
251,67 EUR
Cenníková cena
|
257,50 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Štýl | block style | block style |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | PA | PA |
| Rozsah merania | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Rozhranie | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±100 µm | - |
| Nelinearita max. | ±500 µm | ±250 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive positioning system | Inductive positioning system |
| Analógový výstup | - | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Výstupná charakteristika | - | increasing, adjustable |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD