Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prenos signálu pomocou analógových výstupných signálov 1...10 V / 4...20 mA
Rozmer
121 x 21 x 22 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
Rozsah merania
0...103 mm
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
| BIP ED2-B103-03-S4 | BIP ED2-B070-03-S4 | |
|
303,15 EUR
Cenníková cena
|
275,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|
| Štýl | block style | block style |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Rozsah merania | 0...103 mm | 0...70 mm |
| Analógový výstup |
Analog, voltage 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, voltage 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Výstupná charakteristika | Adjustable | Adjustable |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±80 µm | ±80 µm |
| Nelinearita max. | ±300 µm | ±300 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive positioning system | Inductive positioning system |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD