Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače polohy
Rozmer
35 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Tienenie kábla
yes
Materiál puzdra
PA
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.15 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB02-506 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
288,76 EUR
Cenníková cena
|
282,70 EUR
Cenníková cena
|
237,18 EUR
Cenníková cena
|
282,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Štýl | block style | block style | block style | block style |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tienenie kábla | yes | yes | yes | yes |
| Materiál puzdra | PA | PA | PA | PA |
| Rozsah merania | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V |
| Výstupná charakteristika | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Nelinearita max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD