Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače polohy
Rozmer
25.5 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Tienenie kábla
no
Materiál puzdra
PA
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP AD0-F011-01-EP02-510 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
309,09 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
237,18 EUR
Cenníková cena
|
282,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Štýl | block style | block style | block style | block style |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tienenie kábla | no | no | yes | yes |
| Materiál puzdra | PA | PA | PA | PA |
| Rozsah merania | 1.5...12.5 mm | 1.5...12.5 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage 1...9 V | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Nelinearita max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Výstupná charakteristika | - | - | Adjustable | Adjustable |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD