Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prenos signálu prostredníctvom IO-Link
Rozmer
121 x 21 x 22 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
Rozsah merania
0...103 mm
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
| BIP LD2-T103-03-S75 | BIP LD2-T048-03-S75 | BIP LD2-T070-03-S75 | |
|
281,52 EUR
Cenníková cena
|
231,22 EUR
Cenníková cena
|
257,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 121 x 21 x 22 mm | 64 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | block style | block style | block style |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | PBT | PBT | PBT |
| Rozsah merania | 0...103 mm | 0...48 mm | 0...70 mm |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Nelinearita max. | ±300 µm | ±400 µm | ±300 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive positioning system | Inductive positioning system | Inductive positioning system |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD