Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIP001F

BIP LD2-T133-03-S75

Prenos signálu prostredníctvom IO-Link

Rozmer
149.5 x 21 x 22 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
Rozsah merania
0...133 mm
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
149.5 x 21 x 22 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
Rozsah merania
0...133 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Presnosť opakovania podľa BWN
±80 µm
Nelinearita max.
±400 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive positioning system
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať