Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Prenos signálu prostredníctvom analógových výstupných signálov 4...20 mA (vysoká odolnosť voči EMC)

Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Tienenie kábla
yes
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...17 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
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
Cable, 2.00 m, PUR
Tienenie kábla
yes
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...17 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
Výstupná charakteristika
Adjustable
Presnosť opakovania podľa BWN
±50 µm
Nelinearita max.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cURus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive positioning system
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať