Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prenos signálu prostredníctvom IO-Link
Rozmer
35 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Tienenie kábla
no
Materiál puzdra
PA
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
| BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4 | BIP LD2-T014-01-EP01-S4 | |
|
237,18 EUR
Cenníková cena
|
251,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Štýl | block style | block style |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.00 m, PUR |
| Tienenie kábla | no | no |
| Materiál puzdra | PA | PA |
| Rozsah merania | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±50 µm | ±80.0 µm |
| Nelinearita max. | ±250 µm | ±250 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive positioning system | Inductive positioning system |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD