Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače polohy
Rozmer
25.5 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Tienenie kábla
no
Materiál puzdra
PA
Výber varianty výrobku
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
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
| BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508 | |
|
312,67 EUR
Cenníková cena
|
318,61 EUR
Cenníková cena
|
318,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | block style | block style | block style |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR |
| Tienenie kábla | no | no | no |
| Materiál puzdra | PA | PA | PA |
| Rozsah merania | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 7...14 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 1...9 V | Analog, voltage 0...10 V |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Nelinearita max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive positioning system | Inductive positioning system | Inductive positioning system |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD