Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIP0030

BIP L03-T040-06-S4

Prenos signálu prostredníctvom IO-Link

Rozmer
52 x 15.8 x 30 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
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
52 x 15.8 x 30 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analógový výstup
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Výstupná charakteristika
increasing, adjustable
Nelinearita max.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive positioning system
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať