Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prenos signálu prostredníctvom IO-Link
Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
200 mm
Rozhranie
IO-Link: V1.1
linear rising/falling
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
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
| BIR 01-0200-K12LL3-000S04 | BIR 01-0300-K12LL3-000S04 | BIR 01-0500-K12LL3-000S04 | |
|
356,90 EUR
Cenníková cena
|
367,71 EUR
Cenníková cena
|
389,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | Connector, M12x1, 4-pin | Connector, M12x1, 4-pin | Connector, M12x1, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Materiál puzdra | Aluminium and PBT-GF30, Anodized | Aluminium and PBT-GF30, Anodized | Aluminium and PBT-GF30, Anodized |
| Meranie dĺžky | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Rozhranie |
IO-Link: V1.1 linear rising/falling |
IO-Link: V1.1 linear rising/falling |
IO-Link: V1.1 linear rising/falling |
| Výstupná charakteristika | linear rising/falling | linear rising/falling | linear rising/falling |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67/with connector | IP67, with connector | IP67, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD