Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prenos signálu pomocou analógových výstupných signálov 0...10 V (jednoduchá manipulácia)
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
500 mm
Rozhranie
Analog, voltage: V1.1
IO-Link
Analog, voltage: 0…10 V
linear rising/falling
IO-Link
Analog, voltage: 0…10 V
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
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
| BIR 01-0500-K15ALA-000S92 | BIR 01-0200-K15ALA-000S92 | BIR 01-0300-K15ALA-000S92 | |
|
389,34 EUR
Cenníková cena
|
356,90 EUR
Cenníková cena
|
367,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | Connector, M12x1, 5-pin | Connector, M12x1, 5-pin | Connector, M12x1, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Materiál puzdra | Aluminium and PBT-GF30, Anodized | Aluminium and PBT-GF30, Anodized | Aluminium and PBT-GF30, Anodized |
| Meranie dĺžky | 500 mm | 200 mm | 300 mm |
| Rozhranie |
Analog, voltage: V1.1 IO-Link Analog, voltage: 0…10 V linear rising/falling |
Analog, voltage IO-Link: V1.1 Analog, voltage: 0…10 V linear rising/falling |
Analog, voltage: V1.1 IO-Link Analog, voltage: 0…10 V linear rising/falling |
| Výstupná charakteristika | linear rising/falling | linear rising/falling | linear rising/falling |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, with connector | IP67, with connector | IP67, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD