Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prenos signálu prostredníctvom synchrónneho sériového rozhrania (SSI)
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
600 mm
Rozhranie
SSI: V1.1
IO-Link
linear rising/falling
IO-Link
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
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
| BIR 01-0600-K15SL0-000S15 | BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | |
|
443,42 EUR
Cenníková cena
|
410,97 EUR
Cenníková cena
|
432,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | Connector, M12x1, 8-pin | Connector, M12x1, 8-pin | Connector, M12x1, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Materiál puzdra | Aluminium and PBT-GF30, Anodized | Aluminium and PBT-GF30, Anodized | Aluminium and PBT-GF30, Anodized |
| Meranie dĺžky | 600 mm | 300 mm | 500 mm |
| Rozhranie |
SSI: V1.1 IO-Link linear rising/falling |
SSI: V1.1 IO-Link linear rising/falling |
SSI: V1.1 IO-Link linear rising/falling |
| Výstupná charakteristika | linear rising/falling | linear rising/falling | linear rising/falling |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, with connector | IP67, with connector | IP67, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD