Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIR0013

BIR 01-0400-K12LL3-000S04

Prenos signálu prostredníctvom IO-Link

Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
400 mm
Rozhranie
IO-Link: V1.1
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
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
Connector, M12x1, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
400 mm
Rozhranie
IO-Link: V1.1
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať