Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS0037

BIS L-101-05/L

Kruhové značky pre LF pásmo (125 kHz)

Product group
LF (125 kHz)
Rozmer
Ø 30 x 1.6 mm
Communication
Read/Write
Sériové číslo UID, len na čítanie
4 Byte
Údaje používateľa, čítanie/zápis
192 Byte
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
LF (125 kHz)
Rozmer
Ø 30 x 1.6 mm
Communication
Read/Write
Sériové číslo UID, len na čítanie
4 Byte
Údaje používateľa, čítanie/zápis
192 Byte
Typ pamäte
EEPROM
Typ antény
round
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Teplota skladovania
-40...95 °C
Okolitá teplota
-25...85 °C
Materiál puzdra
Epoxy-resin/fiberglass, GF
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať