Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Čítačka RFID LF (125 kHz)
Product group
LF (125 kHz)
Rozmer
12 x 26 x 40 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
Rod
Communication
Read/Write
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS L-350-S115 | BIS VL-350-001-S4 | |
|
523,24 EUR
Cenníková cena
|
316,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 26 x 40 mm | 12 x 26 x 40 mm |
| Inštalácia | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Typ antény | Rod | Rod |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Pripojenie | Male, 8-pin, 0.50 m, PU | M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PU |
| Materiál puzdra | ABS, GF16, Interface aluminum | ABS, GF16, Interface aluminum |
| Teplota skladovania | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Rozhranie | - | RS485 (iba pri pripojení BIS V) |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD