Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS006F

BIS C-306-PU1-05

Čítačka pre rozsah LF (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 16 x 35 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Typ antény
round
Pripojenie
M12x1-Female, 5.00 m, PU
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 16 x 35 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Typ antény
round
Pripojenie
M12x1-Female, 5.00 m, PU
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Teplota skladovania
-20...85 °C
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať