Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS0099

BIS C-6002-019-650-03-KL2

Hodnotiace jednotky RFID LF (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Rozhranie
Profibus DP Slave
galvanically isolated
Podporované technológie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
2
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozhranie
Profibus DP Slave
galvanically isolated
Podporované technológie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
2
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Materiál puzdra
ABS
Okolitá teplota
0...60 °C
Stupeň krytia IP
IP65, with read/write head
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Pripojenie
Terminal strip, 19-pin
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať