Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Hodnotiace jednotky RFID LF (70/455 kHz)
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozhranie
Profibus DP Slave
galvanically isolated
galvanically isolated
Podporované technológie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
2
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS C-622-019-050-03-ST5 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
2.508,51 EUR
Cenníková cena
|
1.623,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | LF (70/455 kHz) | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Rozhranie |
Profibus DP Slave galvanically isolated |
- |
| Podporované technológie RFID | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | 2 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál puzdra | Aluminium, Die casting | Zinc, Die casting |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, with connector | IP65, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Pripojenie |
2x Female, 12-pin Male, 5-pin |
M12x1-Male, 5-pin, B-coded M12x1-Female, 5-pin, B-coded 7/8"-Male, 5-pin |
| Rozhranie | - | Profibus: DP Slave |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD