Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vyhodnocovacie jednotky pre LF rozsah (125 kHz)
Product group
LF (125 kHz)
Rozhranie
Profibus DP Slave
galvanically isolated
galvanically isolated
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS L)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
2
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
1.834,71 EUR
Cenníková cena
|
1.224,44 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | LF (125 kHz) | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Rozhranie |
Profibus DP Slave galvanically isolated |
- |
| Podporované technológie RFID | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | 2 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál puzdra | Aluminum, Die casting | Zinc, Die casting |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, with connector | IP65, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Pripojenie |
Male, 5-pin, B-coded M12x1-Female, 5-pin, B-coded Male, 5-pin |
M12x1-Male, 5-pin, B-coded M12x1-Female, 5-pin, B-coded 7/8"-Male, 5-pin |
| Rozhranie | - | Profibus: DP Slave |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD