Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Hodnotiace jednotky RFID LF (125 kHz)
Product group
LF (125 kHz)
Rozhranie
DeviceNet
galvanically isolated
galvanically isolated
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS L)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
2
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Product group | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Rozhranie |
DeviceNet galvanically isolated |
DeviceNet galvanically isolated |
| Podporované technológie RFID | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | 2 | 2 |
| Prevádzkové napätie Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Materiál puzdra | Aluminium, Die casting | ABS |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, with connector | IP65, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Pripojenie |
Male, 5-pin Female, 5-pin Male, 5-pin |
Male, 5-pin Female, 5-pin Male, 5-pin |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD