Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIS00F0

BIS M-6022-019-050-03-ST14

Hodnotiace jednotky pre vysokofrekvenčný rozsah (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Rozhranie
Profibus DP Slave
galvanically isolated
Podporované technológie RFID
HF 13.56 MHz (BIS M)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
2
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozhranie
Profibus DP Slave
galvanically isolated
Podporované technológie RFID
HF 13.56 MHz (BIS M)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
2
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Materiál puzdra
Aluminum, Die casting
Okolitá teplota
0...60 °C
Stupeň krytia IP
IP65, with connector
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Pripojenie
Male, 5-pin, B-coded
M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Male, 5-pin
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať