Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS00H6

BIS C-60R-001-08P-PU-05

Čítačka s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou pre rozsah LF (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 30 x 95 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Pripojenie
Cable (shielded), 11-pin, 5.00 m, PU
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 30 x 95 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Pripojenie
Cable (shielded), 11-pin, 5.00 m, PU
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Rozhranie
8 Bit parallel
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať