Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Dátová spojka RFID LF (70/455 kHz)
Štýl 2
M16x1
Typ antény
round
Dĺžka kábla L
0.20 m
Teplota skladovania
-20...85 °C
Okolitá teplota
0...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Štýl 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Typ antény | round | round |
| Dĺžka kábla L | 0.20 m | 2.00 m |
| Teplota skladovania | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Materiál puzdra | Brass, ABS-GF16, nickel-plated | Brass, ABS-GF16, nickel-plated |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Inštalácia |
metal-free (clear zone) on metal flush in metal |
metal-free (clear zone) on metal flush in metal |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD