Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Hodnotiace jednotky RFID UHF (860...930 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Rozhranie
Ethernet TCP/IP
Podporované technológie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Cenníková cena
|
2.104,38 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovná frekvencia | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Rozhlasová licencia | Europe (CE) |
Europe (CE) Spojené kráľovstvo (UKCA) |
| Rozhranie | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Podporované technológie RFID | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | 4 | 4 |
| Nastaviteľný výstupný výkon | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Prevádzkové napätie Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC LPS Class 2 |
| Materiál puzdra | Steel, Aluminum, coated | Stainless steel, Aluminum, coated |
| Okolitá teplota | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, with connector | IP65, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD