Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Hodnotiace jednotky pre vysokofrekvenčný rozsah (13,56 MHz)
Product group
Multi-Frequency Processor
Rozhranie
EtherCAT
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
4
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC SELV/PELV
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD