Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysokofrekvenčné tagy RFID (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 6 x 1 mm
Typ antény
round
Sériové číslo UID, len na čítanie
8 Byte
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-116-03/A | BIS M-1B3-03/A | |
|
9,63 EUR
Cenníková cena
|
6,20 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 6 x 1 mm | Ø 6 x 0.9 mm |
| Typ antény | round | round |
| Sériové číslo UID, len na čítanie | 8 Byte | 8 Byte |
| Podporované typy dátových nosičov | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Typ pamäte | EEPROM | EEPROM |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | 112 Byte | 112 Byte |
| Teplota skladovania | -20...90 °C | -25...85 °C |
| Okolitá teplota | 0...50 °C | -25...55 °C |
| Materiál puzdra | Epoxy-resin/fiberglass | Epoxy ELER-8 |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Inštalácia |
metal-free (clear zone) on metal |
flush in metal |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD