Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115

Czytniki RFID z interfejsem RS232; Profinet Ethernet/IP - HF (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
40 x 24 x 56 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
40 x 24 x 56 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin
Materiál puzdra
PC, With PU potting
Okolitá teplota
-20...50 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Rozhranie
RS232
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať