Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIS0104

BIS M-400-072-002-07-S4

Metrické IO-Link čítačky pre HF (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 30 x 109.5 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 30 x 109.5 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Rozhranie
IO-Link 1.1
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Videá
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať