Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Dátové skrutky pre HF rozsah (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 22 x 26 mm
Typ antény
round
Sériové číslo UID, len na čítanie
8 Byte
Typ pamäte
FRAM
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-142-14/A-M8-GY | BIS M-142-11/A-M8-GY | |
|
115,44 EUR
Cenníková cena
|
88,38 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 22 x 26 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Typ antény | round | round |
| Sériové číslo UID, len na čítanie | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ pamäte | FRAM | FRAM |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | 65536 Byte | 8192 Byte |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Materiál puzdra | Steel, Data carrier: PA 12-GF30 gray, coated | Steel, Data carrier: PA 12-GF30 gray, coated |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Podporované typy dátových nosičov | - | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Teplota skladovania | - | -25...95 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD