Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS0133

BIS VM-345-401-S4

Kockové čítačky pre HF (13,56 MHz) na pripojenie k hodnotiacej jednotke BIS V

Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
40 x 15 x 105 mm
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Pripojenie
Male, 4-pin
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
40 x 15 x 105 mm
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Pripojenie
Male, 4-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, nickel-plated
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Rozhranie
RS485 (iba pri pripojení BIS V)
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať