Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIS013C

BIS M-155-15/A

Vysokofrekvenčné tagy RFID (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
22 x 9.7 x 40 mm
Typ antény
Rod
Sériové číslo UID, len na čítanie
8 Byte
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693 (High Memory)
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
22 x 9.7 x 40 mm
Typ antény
Rod
Sériové číslo UID, len na čítanie
8 Byte
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693 (High Memory)
Typ pamäte
FRAM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
131072 Byte
Teplota skladovania dočasná
-25...130 °C 1x1000 h
Okolitá teplota
-25...70 °C
Materiál puzdra
PPS, GF40, With EP potting
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať