Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kockové IO-Link čítačky pre HF (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
40 x 15 x 105 mm
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčaná alternatíva
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Bezcolný tovar
|
|
|
|
|
|
| BIS M-408-045-001-07-S4 | BIS M-408-082-401-07-S4 | |
|
309,00 EUR
Cenníková cena
|
309,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozmer | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| Typ antény | round | round |
| Podporované typy dátových nosičov |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, nickel-plated | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| Inštalácia | - |
metal-free (clear zone) on metal flush in metal |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD