Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tagy RFID UHF (860...930 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Pracovná frekvencia
860…960 MHz
Rozmer
20 x 44.45 mm
Typ pamäte
EEPROM
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
0,18 EUR
Cenníková cena
|
0,93 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Rozhlasová licencia |
Europe (CE) Spojené kráľovstvo (UKCA) |
- |
| Pracovná frekvencia | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Rozmer | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| Typ pamäte | EEPROM | EEPROM |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | 0 Bit | 0 Bit |
| Pamäť EPC, čítanie/zápis | 128 Bit | 128 Bit |
| Pamäť TID, len na čítanie | 64 Bit | 96 Bit |
| Typ antény | Dipole | - |
| Inštalácia | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Teplota skladovania | -20...80 °C | - |
| Okolitá teplota | -20...80 °C | - |
| Materiál puzdra | Paper | Paper |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
- |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD