Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Smart štítok pre UHF rozsah (860/960 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Pracovná frekvencia
860…960 MHz
Rozmer
27 x 97 mm
Typ pamäte
EEPROM
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS U-155-M2/CAA | UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | |
|
0,28 EUR
Cenníková cena
|
0,24 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Rozhlasová licencia |
Europe (CE) Spojené kráľovstvo (UKCA) |
- |
| Pracovná frekvencia | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Rozmer | 27 x 97 mm | 27 x 97 mm |
| Typ pamäte | EEPROM | - |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | 512 Bit | 32 Bit |
| Pamäť EPC, čítanie/zápis | 128 Bit | 96 Bit |
| Pamäť TID, len na čítanie | 96 Bit | 96 Bit |
| Typ antény | Dipole | - |
| Inštalácia | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Teplota skladovania | -40...85 °C | - |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál puzdra | Paper | Paper |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
- |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD