Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS018A

BIS M-4006-034-001-ST4

Czytniki RFID z interfejsem RS232; Profinet Ethernet/IP - HF (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
80 x 35 x 119 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
80 x 35 x 119 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Pripojenie
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Rozhranie
Ethernet/IP;Ethernet/IP
2 port Switch
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať