Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIS0196

BIS M-402-045-053-07-S4

Čítačka RFID HF (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
Rod
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PU
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PA 6, GF30, black
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
Rod
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PU
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PA 6, GF30, black
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Rozhranie
IO-Link 1.1
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať