Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Metrické IO-Link čítačky pre HF (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
on metal
flush in metal
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-414-045-401-07-S4 | BIS M-4A3-082-401-07-S4 | |
|
390,53 EUR
Cenníková cena
|
382,62 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Inštalácia |
metal-free (clear zone) on metal flush in metal |
metal-free (clear zone) on metal flush in metal |
| Typ antény | round | round |
| Podporované typy dátových nosičov |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, Brass nuts with white bronze, white bronze coated | 1.4404 stainless steel |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 |
IP68 IP69K |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD