Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Obdĺžnikové značky pre HF pásmo (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
54 x 0.76 x 85.6 mm
Typ antény
round
Sériové číslo UID, len na čítanie
4 Byte
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
8,37 EUR
Cenníková cena
|
8,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozmer | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| Typ antény | round | round |
| Sériové číslo UID, len na čítanie | 4 Byte | 4 Byte |
| Podporované typy dátových nosičov | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Typ pamäte | EEPROM | EEPROM |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | 752 Byte | 752 Byte |
| Teplota skladovania | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Materiál puzdra | PVC | PVC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Inštalácia | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD